SonoMeter 40 DN20 130mm G1_right

Лічильники електроенергії, SonoMeter 40, 20 мм, null: 1.5, Опалення та охолодження, акумулятор, 2 елемента АА

187F2125

Energy meter for commercial applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.038
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO40 DN20 qp1.5 130 R HC 3.6V MB+O
Product line08
qc [m³/h]0.0050 м³/год
qi [m³/h]0.015 м³/год
qp [m³/h]1.5 м³/год
qs [m³/h]3.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача данихM-BusRadio 868 MHz OMS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]20 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]3.0 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]2.5 м
ЕнергоблоккВт·год
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]5.59 м³/год
К-ть елементів живлення2
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюБезгалогенний
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPSono40
Номер досьє SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for commercial applications
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]35 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]15.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, 2 елемента АА
Тип продуктуSonoMeter 40
Тип схваленняType approved and 1st time verified
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.052 Кілограм
Bага нетто1.052 Кілограм
Об'єм3.045 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424606558
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми