SonoMeter 40 DN65 300mm flange_front

Лічильники електроенергії, SonoMeter 40, 65 мм, null: 25, Опалення, акумулятор, 2 елемента АА

187F2047

Energy meter for commercial applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.038
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO40 DN65 qp25 300 S HE 3.6V MBus+OMS
Product line08
qc [m³/h]0.0500 м³/год
qi [m³/h]0.250 м³/год
qp [m³/h]25.0 м³/год
qs [m³/h]50.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача данихRadio 868 MHz OMS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]65 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]5.0 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]5.0 м
ЕнергоблокMWh
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]55.90 м³/год
К-ть елементів живлення2
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюБезгалогенний
Місце для батарейокТак
МонтажПостачання
Назва виробу в досьє SCIPSono40
Номер досьє SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for commercial applications
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]35 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]15.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, 2 елемента АА
Тип продуктуSonoMeter 40
Тип схваленняType approved and 1st time verified
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 65
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.744 Кілограм
Bага нетто10.744 Кілограм
Об'єм13.598 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424605773
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми