Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3360

SONO31 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Лічильники теплової енергії

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO31 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]2.5 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse input
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]20 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина [мм]190 мм
Довжина датчика температури [мм]2 мм
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]3.0 м
ЕнергоблокMWh
ЗастосуванняОпалення
Клас захисту IPIP65
Характеристики виробу
Значення
Клас навколишнього середовищаE2/M1
МонтажПовернення
Напруга живлення [В] AC230 В
Номінальний тиск [бар]16 бар
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]10 р
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 31
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.856 Кілограм
Bага нетто1.8 Кілограм
Об'єм8.169 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428002325
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми