Danfoss logo
SonoMeter 30

Лічильники електроенергії, SonoMeter 30, null: 25, Опалення та охолодження, поживна мережа, RS485 ModBus

187F7044

Energy meter for commercial applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoMeter 30

Рекомендована заміна: 187F2688

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485
Product line08
qp [m³/h]25.0 м³/год
qs [m³/h]50.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача даних2 Pulse inputs/outputs
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]3.0 м
ЕнергоблокMWh
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPSonometer 30 DN15-100
Напруга живлення [В] AC24 В
Номер досьє SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for commercial applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Слот модуля інтерфейсу 1RS485 ModBus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 500
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 30
Типорозмір з'єднанняDN 65
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.328 Кілограм
Bага нетто9.191 Кілограм
Об'єм12.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424496432
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми