Danfoss logo
SonoMeter 30

Лічильники електроенергії, SonoMeter 30, null: 1.5, Опалення, поживна мережа, RS485 ModBus

187F3935

Energy meter for commercial applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoMeter 30

Рекомендована заміна: 187F2667

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 230V RS-485
Product line08
qp [m³/h]1.5 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
ЗастосуванняОпалення
Характеристики виробу
Значення
К-ть елементів живлення1
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPSonometer 30 DN15-100
Номер досьє SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
ОписEnergy meter for commercial applications
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Слот модуля інтерфейсу 1RS485 ModBus
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 30
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.1 Кілограм
Bага нетто0.9 Кілограм
Об'єм2.965 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428654500
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми