Danfoss logo
SonoMeter 30

Лічильники електроенергії, SonoMeter 30, 50 мм, null: 15, Опалення, поживна мережа, Модуль магістральної шини M-Bus

187F3178

Energy meter for commercial applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoMeter 30

Рекомендована заміна: 187F2083

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.038
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]15.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача даних2 Pulse inputs/outputs
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]50 мм
ЗастосуванняОпалення
К-ть елементів живлення2
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюБезгалогенний
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPSonometer 30 HE
Номер досьє SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
ОписEnergy meter for commercial applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура тимчасового перевантаження середовища [°C]150 °C
Термін служби батареї [роки]11 р
Тип акамулятора чи назваAA cells Lithium thionyl chloride
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 30
Тип схваленняType approved and 1st time verified
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.76 Кілограм
Bага нетто6.37 Кілограм
Об'єм9.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428986120
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми