Danfoss logo
SonoMeter 30

Лічильники електроенергії, SonoMeter 30, 25 мм, null: 6, Опалення, поживна мережа, Модуль магістральної шини M-Bus

187F3059

Energy meter for commercial applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoMeter 30

Рекомендована заміна: 187F2064

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]6.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача даних2 Pulse inputs/outputs
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]25 мм
Довжина [мм]260 мм
ЗастосуванняОпалення
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
Матеріал ізоляції кабелюБезгалогенний
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPSonometer 30 HE
Номер досьє SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
ОписEnergy meter for commercial applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура тимчасового перевантаження середовища [°C]150 °C
Термін служби батареї [роки]11 р
Тип акамулятора чи назваAA cells Lithium thionyl chloride
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 30
Тип схваленняType approved and 1st time verified
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.7 Кілограм
Bага нетто3.5 Кілограм
Об'єм8.816 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428971768
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми