Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 100 мм - 150 мм, null: 60 - 300, Опалення та охолодження, блок живлення, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]100 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]60.0 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse input
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]150 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1RS485 ModBus
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.378 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів