Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, null: 950 - 2950

187F9041

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3391, 187F8307

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]400 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]950.0 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]500 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.378 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів