Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 600 мм - 1200 мм, null: 2150 - 9000, акумулятор, елемент D, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9035

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3391, 187F8303

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]2150.0 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]1200 мм
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Тип модуля живленняакумулятор, елемент D
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428657839
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів