Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 100 мм - 150 мм, null: 60 - 300, Опалення та охолодження, блок живлення, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9030

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3391, 187F8305

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]100 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]60.0 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Характеристики виробу
Значення
Діаметр [мм] [макс.]150 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.472 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів