Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 200 мм - 350 мм, null: 250 - 1500, Опалення та охолодження, акумулятор, елемент D, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9028

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3390, 187F8301

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.050
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.050
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]160 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]200 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
For flow meterSONO3500 CT
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]250.0 м³/год
Вага елемента живлення50 г
Вбудована передача даних2 pulse input
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]350 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]5.0 м
ЕнергоблокMWh
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
Місце для батарейокТак
МонтажПостачання
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]10.0 л/пульс
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]12 р
Тип акамулятора чи назваD Lithium
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, елемент D
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.583 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428540575
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів