Danfoss logo
Infocal 9

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 400 мм - 500 мм, null: 950 - 1475, Опалення та охолодження, акумулятор, елемент D, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9018

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3391, 187F8302

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]400 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
For flow meterSONO3500 CT
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]1475.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]950.0 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse input
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]500 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина датчика температури [мм]10 мм
ЕнергоблокMWh
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
МонтажПостачання
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]50.0 л/пульс
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]160 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]12 р
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, елемент D
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.2 Кілограм
Об'єм3.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428996228
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів