Danfoss logo
Infocal 9

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 50 мм, null: 25, Опалення та охолодження, блок живлення, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9015

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3390, 187F8306

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
For flow meterSONO2500 CT
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product line08
Pulse value [pulse/l]4.5 л/пульс
qp [m³/h]25.0 м³/год
qp [m³/h] [Max]25.0 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse input
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]50 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина датчика температури [мм]5 мм
ЕнергоблокMWh
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
МонтажПовернення
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]160 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]12 р
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.905 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм3.638 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів