Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Лічильники електроенергії, Infocal 9, 600 мм - 1200 мм, null: 2150 - 18000, Опалення та охолодження, акумулятор, елемент D, Модуль магістральної шини M-Bus

187F9010

Energy calculator
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9

Рекомендована заміна: 187F3390, 187F8303

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.050
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.050
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 мм
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
For flow meterSONO3500 CT
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu
Product line08
qp [m³/h] [Max]18000.0 м³/год
qp [m³/h] [Min]2150.0 м³/год
Вага елемента живлення50 г
Вбудована передача даних2 pulse input
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм] [макс.]1200 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина датчика температури [мм]5 мм
ЕнергоблокMWh
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IPIP65
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]100.0 л/пульс
ОписEnergy calculator
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]160 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]12 р
Тип акамулятора чи назваD Lithium
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, елемент D
Тип продуктуInfocal 9
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.7 Кілограм
Bага нетто0.7 Кілограм
Об'єм3.621 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428985734
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів