Лічильники електроенергії, Infocal 9, 15 мм - 25 мм, null: 0.6 - 6, Опалення та охолодження, акумулятор, елемент D, Модуль магістральної шини M-Bus
187F9000
Energy calculator
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Infocal 9
Рекомендована заміна: 187F3127
187F9000
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.050 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.050 |
| Approval authority | MID |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| For flow meter | SonoSensor 30 |
| Log storage duration [Month] | 36 міс |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 м³/год |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 м³/год |
| Вага елемента живлення | 50 г |
| Вбудована передача даних | 2 pulse input |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.] | 93 в.п. |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] [макс.] | 25 мм |
| Діаметр датчика температури [мм] | 5.2 мм |
| Довжина датчика температури [мм] | 2 мм |
| Енергоблок | MWh |
| Застосування | Опалення та охолодження |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клас захисту IP | IP65 |
| Клас навколишнього середовища | E2/M1 |
| Маркований виріб | Так |
| Місце для батарейок | Так |
| Монтаж | Повернення |
| Об’єм ваги імпульсу [л/імп.] | 1.0 л/пульс |
| Опис | Energy calculator |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Слот модуля інтерфейсу 1 | Модуль магістральної шини M-Bus |
| Стандарт точності | Class 2 to EN1434 |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 160 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Термін служби батареї [роки] | 12 р |
| Тип акамулятора чи назва | D Lithium |
| Тип датчиків температури | Pt 500 |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип модуля живлення | акумулятор, елемент D |
| Тип продукту | Infocal 9 |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.86 Кілограм |
| Bага нетто | 0.86 Кілограм |
| Об'єм | 3.572 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |