Лічильники електроенергії, Приладдя
187F3417
SonoMeter 30
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для лічильників теплової енергії
187F3417
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| For product type | SonoMeter 30 |
| Material Description | SonoMeter 30 BACnet module |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Опис | SonoMeter 30 BACnet module |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.055 Кілограм |
| Bага нетто | 0.05 Кілограм |
| Об'єм | 0.231 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066550 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |