Лічильники електроенергії, Приладдя
187F3380
SonoMeter 31
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для лічильників теплової енергії
187F3380
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.050 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For product type | SonoMeter 31 |
| Material Description | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| Product line | 08 |
| Вага елемента живлення | 50 г |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Місце для батарейок | Так |
| Опис | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип акамулятора чи назва | D Lithium |
| Тип додаткового приладдя | Calculator accessories |
| Тип продукту | Приладдя |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.122 Кілограм |
| Bага нетто | 0.105 Кілограм |
| Об'єм | 0.261 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966917 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |