Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Лічильники електроенергії, Приладдя, кульовий кран DN15 - 1/2 дюйма для датчика прямої дії, 1 шт.

187F0593

Generic across portfolio

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Product line08
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Для типу продуктуGeneric across portfolio
Кількість упаковок1
Назва виробу в досьє SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опискульовий кран DN15 - 1/2 дюйма для датчика прямої дії, 1 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднання½ дюйма
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.215 Кілограм
Bага нетто0.202 Кілограм
Об'єм0.33 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми