Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Лічильники електроенергії, Приладдя, кульовий кран DN25 - 1 дюйм для датчика прямої дії, 1 шт.

187F0591

Generic across portfolio

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBall valve DN25 - 1" for direct sensor
Product line08
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]25 мм
Для типу продуктуGeneric across portfolio
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість упаковок1
Назва виробу в досьє SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опискульовий кран DN25 - 1 дюйм для датчика прямої дії, 1 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднання1"
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.464 Кілограм
Bага нетто0.45 Кілограм
Об'єм0.527 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми