Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Лічильники електроенергії, Приладдя, кульовий кран DN20 - 3/4 дюйма для датчика прямої дії, 12 шт.

087H0119

Generic across portfolio

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКульовий кран 3/4 для темп. датчиків
Product line08
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]20 мм
Для типу продуктуGeneric across portfolio
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість упаковок12
Назва виробу в досьє SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опискульовий кран DN20 - 3/4 дюйма для датчика прямої дії, 12 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднання3/4"
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.28 Кілограм
Bага нетто0.28 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми