Лічильники електроенергії, Приладдя, Монтажний комплект з пластмасових деталей для датчиків температури, 20 шт.
087G6077
Generic across portfolio
Рекомендована заміна: 087G6078
087G6077
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Plastic install. set for sensor, 20pc |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Для типу продукту | Generic across portfolio |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість упаковок | 20 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Монтажний комплект з пластмасових деталей для датчиків температури, 20 шт. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип додаткового приладдя | Fittings PN16 95°C |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.011 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
| Об'єм | 0.06 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |