Лічильники електроенергії, Приладдя, Перехідник для монтажу датчика прямої дії R1/2 дюйма M10x1, 32 шт.
087G6076
Generic across portfolio
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для лічильників теплової енергії
087G6076
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| For product type | Generic across portfolio |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Кількість упаковок | 32 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Adapter mounting sensor |
| Номер досьє SCIP | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Перехідник для монтажу датчика прямої дії R1/2 дюйма M10x1, 32 шт. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типи підключення | Різь |
| Типорозмір з'єднання | R 1/2M 10 x 1 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.041 Кілограм |
| Bага нетто | 0.04 Кілограм |
| Об'єм | 0.011 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |