Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Лічильники електроенергії, Приладдя, Перехідник для монтажу датчика прямої дії R1/2 дюйма M10x1

087G6075

Generic across portfolio

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Для типу продуктуGeneric across portfolio
Кількість на формат упаковки260 шт.
Кількість упаковок1
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAdapter mounting sensor
Номер досьє SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписПерехідник для монтажу датчика прямої дії R1/2 дюйма M10x1
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняR 1/2M 10 x 1
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.058 Кілограм
Bага нетто0.04 Кілограм
Об'єм0.008 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми