Лічильники електроенергії, Приладдя, Комплект для гвинтування 120°C - R1/2" x G3/4B
087G6071
Generic across portfolio
087G6071
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Tail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] | 20 мм |
| Для типу продукту | Generic across portfolio |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Кількість упаковок | 2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Номер досьє SCIP | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | Комплект для гвинтування 120°C - R1/2" x G3/4B |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип додаткового приладдя | Fittings PN25 130°C |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типи підключення | Різь |
| Типорозмір з'єднання | R 1/2 x G 3/4 B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.142 Кілограм |
| Bага нетто | 0.142 Кілограм |
| Об'єм | 0.084 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061320 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |