Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Лічильники електроенергії, Приладдя, Гільзи з нержавіючої сталі, 210 мм

087G6067

Generic across portfolio

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Descriptionstainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуGeneric across portfolio
Кількість упаковок1
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPstainless steel-pockets
Номер досьє SCIP5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
ОписГільзи з нержавіючої сталі, 210 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволуMID DE-10-MI004-PTB003
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.383 Кілограм
Bага нетто0.185 Кілограм
Об'єм0.341 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104051499
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми