Лічильники електроенергії, Приладдя
014U1994
SonoSelect and Safe
014U1994
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.010 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | RF Walk-by Module with 2 pulse in |
| Product line | 08 |
| Вага елемента живлення | 10 г |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Для типу продукту | SonoSelect and Safe |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Так |
| Опис | RF Walk-by Module with 2 pulse in |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип акамулятора чи назва | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Тип додаткового приладдя | Calculator accessories |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.049 Кілограм |
| Bага нетто | 0.049 Кілограм |
| Об'єм | 0.255 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195051 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |