Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 014U1942, 014U1964, 014U1965, 014U1966

Лічильники електроенергії, Приладдя

014U1965

SonoSelect and Safe

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDN20, Gasket Set
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуSonoSelect and Safe
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки80 шт.
ОписDN20, Gasket Set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип додаткового приладдяFittings PN16 95°C
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.004 Кілограм
Bага нетто0.002 Кілограм
Об'єм0.005 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425126994
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів