Лічильники електроенергії, Приладдя
014U1964
SonoSelect and Safe
014U1964
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DN15, Gasket Set |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Для типу продукту | SonoSelect and Safe |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 80 шт. |
| Опис | DN15, Gasket Set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип додаткового приладдя | Fittings PN16 95°C |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.002 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
| Об'єм | 0.003 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |