Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Лічильники електроенергії, Приладдя

014U1961

SonoSelect and Safe

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionT-fitting DN25: G1", G½", G1" PN25 130Â
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуSonoSelect and Safe
Кількість на формат упаковки8 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPT-fitting DN 20-32
Номер досьє SCIPd65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
ОписT-fitting DN25: G1",G½", G1" PN25 130°C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняРізь
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.226 Кілограм
Bага нетто0.226 Кілограм
Об'єм0.128 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425127441
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми