Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Лічильники електроенергії, Приладдя

014U1959

SonoSelect and Safe

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуSonoSelect and Safe
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C
Номер досьє SCIPc957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15
ОписT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN25 130°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняРізь
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.087 Кілограм
Bага нетто0.087 Кілограм
Об'єм0.05 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425127380
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми