Лічильники електроенергії, Приладдя
014U1941
Generic across portfolio
014U1941
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Для типу продукту | Generic across portfolio |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Household HM accessories - Adaptor |
| Номер досьє SCIP | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| Опис | Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип додаткового приладдя | Fittings PN25 130°C |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типи підключення | Різь |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.042 Кілограм |
| Bага нетто | 0.04 Кілограм |
| Об'єм | 0.011 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |