Лічильники електроенергії, Приладдя
014U1939
SonoSelect and Safe
014U1939
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Tail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Для типу продукту | SonoSelect and Safe |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Номер досьє SCIP | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| Опис | Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип додаткового приладдя | Fittings PN16 95°C |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типи підключення | Різь |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.694 Кілограм |
| Bага нетто | 0.35 Кілограм |
| Об'єм | 0.356 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428538428 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |