Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Лічильники електроенергії, Приладдя

014U1938

SonoSelect and Safe

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуSonoSelect and Safe
Кількість на формат упаковки6 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Номер досьє SCIP42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
ОписTailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN16 95°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняРізь
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.484 Кілограм
Bага нетто0.242 Кілограм
Об'єм0.3 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми