Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Лічильники електроенергії, Приладдя

014U1937

SonoSelect and Safe

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTail Piece DN20, G1"-R3/4", PN16
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЛічильники електроенергії
Для типу продуктуSonoSelect and Safe
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Номер досьє SCIP42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
ОписTailpiece connection set DN20 G1"-R3/4" PN16 95°C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип додаткового приладдяFittings PN16 95°C
Тип продуктуПриладдя
Типи підключенняРізь
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.27 Кілограм
Bага нетто0.136 Кілограм
Об'єм0.126 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428008686
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми