087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Акумулятори для терморегулятора і живлення 230В для примайча сигналу

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
Product line03
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїКімнатні терморегулятори, RET
Дисплей з підсвіткоюТак
Діапазон RF [м]30 м
ДозволиCEUKCA
Задня панельIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор стануТак
К-ть елементів живлення2
Керування увімкненням/вимкненнямТак
Кількість каналів1
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Монтаж3 провідна
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїDigital RF Thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Обмежувач температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Опис продуктуRET2001RF + RX1-S V2
Плавне регулюванняТак
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Термін служби батареї [роки]2.0 р
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип елементів живлення2 лужні батарейки AA
Тип подачіАкумулятори для терморегулятора і живлення 230В для примайча сигналу
Тип продуктуRET2001
Тип управлінняРегулювання вмикання й вимикання модуляції
У межах WEEEТак
Частота RF [МГц]433.92 Мгц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто420 Грам
Bага нетто400 Грам
Об'єм1.36 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми