RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230В змін. Струму

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
Product line03
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]43 мм
Група продукціїКімнатні терморегулятори, RET
Дисплей з підсвіткоюТак
ДозволиCEUKCA
Допуск±10%
Задня панельCustom Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор стануТак
Керування увімкненням/вимкненнямТак
Кількість каналів1
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Монтаж3 провідна
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїDigital Thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Обмежувач температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Опис продуктуRET2001M - V2
Плавне регулюванняТак
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I7(a)6(c)
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Тип подачі230В змін. Струму
Тип продуктуRET2001
Тип управлінняOn/Off load compensation
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50/60 Гц
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто200 Грам
Bага нетто129.8 Грам
Об'єм0.69 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми