RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Акумулятори

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Product line03
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїКімнатні терморегулятори, RET
Дисплей з підсвіткоюТак
Діапазон RF [м]30 м
ДозволиCEUKCA
Задня панельCustom Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор стануТак
К-ть елементів живлення2
Керування увімкненням/вимкненнямТак
Кількість каналів1
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9016
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Маркований вирібТак
Місце для батарейокТак
Монтаж3 провідна
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїDigital RF Thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Обмежувач температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписRET2001RF Digi Stat RF
Опис продуктуRET2001 RF
Плавне регулюванняТак
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Термін служби батареї [роки]2.0 р
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип елементів живлення2 лужні батарейки AA
Тип подачіАкумулятори
Тип продуктуRET2001
Тип управлінняРегулювання вмикання й вимикання модуляції
У межах WEEEТак
Частота RF [МГц]433.92 Мгц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.218 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Об'єм0.604 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk