RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2, 230В змін. Струму

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Product line03
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїКімнатні терморегулятори, RET
ДозволиCEUKCA
Допуск±10%
Задня панельIndustry Standard Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор стануТак
Кількість каналів1
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Монтаж3 провідний монтаж
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїDial Thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Обмежувач температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Опис продуктуRET1001M-V2
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Температура [°C] [макс.]35 °C
Температура [°C] [мін.]5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Тип подачі230В змін. Струму
Тип продуктуRET1001
Тип управлінняOn/Off load compensation
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50/60 Гц
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто182 Грам
Bага нетто129.8 Грам
Об'єм0.656 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми