RMT230_L

RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RMT24, Електромеханічний кімнатний термостат з використанням прискорювача в системі 240 В з контактом типу SPDT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRMT-24 R.THERM.
Product line03
Вбудований термометрНі
Висота [мм]80 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]40 мм
Група продукціїКімнатний терморегулятор, RMT
Диференціал вимкнення [°C] [макс.]1 °C
Маркований вирібТак
Місце для батарейокНі
Назва категоріїMechanical Dial Thermostat
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Нічне зниженняНі
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]10 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]4 А
ОписRMT24, Електромеханічний кімнатний термостат з використанням прискорювача в системі 240 В з контактом типу SPDT
Опис продуктуRMT-24 R.THERM.
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПрискорювачТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
СередовищеA
Температура [°C] [макс.]30 °C
Температура [°C] [мін.]8 °C
Тип продуктуRMT24
У межах WEEEТак
Ширина [мм]80.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.142 Кілограм
Bага нетто0.137 Кілограм
Об'єм0.325 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420019024
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів