RMT230_L

RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T, Електромеханічний кімнатний термостат з прискорювачем, термометром та нічним регулюванням у системі 230 В з контактом SPDT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRMT-230T R.TH.
Product line03
Вбудований термометрТак
Висота [мм]80 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]40 мм
Група продукціїКімнатний терморегулятор, RMT
Диференціал вимкнення [°C] [макс.]1 °C
Маркований вирібТак
Місце для батарейокНі
Назва категоріїMechanical Dial Thermostat
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Нічне зниженняТак
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]10 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]4 А
ОписRMT230T, Електромеханічний кімнатний термостат з прискорювачем, термометром та нічним регулюванням у системі 230 В з контактом SPDT
Опис продуктуRMT-230T R.TH.
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПрискорювачТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
СередовищеA
Температура [°C] [макс.]30 °C
Температура [°C] [мін.]8 °C
Тип продуктуRMT230
У межах WEEEТак
Ширина [мм]80.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.15 Кілограм
Bага нетто0.148 Кілограм
Об'єм0.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420019031
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів