Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

24В пост. Струму

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTPOne-OT
Product line03
Автоматичний перехід на літній часТак
Варіант виносного датчикаТак
Вбудований датчикТак
Вибір °C або °FТак
ВимкненняТак
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]66 мм
Відображає час або температуруТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Встановлені виробником години з календаремНі
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїПрограмовані кімнатні терморегулятори
Дисплей з годинникомAM/PM або 24-годинний дисплей
Дисплей з підсвіткоюТак
ДозволиCEUKCA
Задня панельCustom Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
К-ть елементів живлення2
Керування оптимальним пускомТак
Керування увімкненням/вимкненнямТак
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїProgrammable thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Номінальна імпульсна напруга [kV]4.0 кВ
ОписTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Опис продуктуTPOne OT
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I7(a)6(c)
Програми, встановлені виробникомТак
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Регулятор відкладеного пускуТак
Режим терморегулятораТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеA
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Таймер інтервалу обслуговуванняТак
Температура [°C] [макс.]35 °C
Температура [°C] [мін.]5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип елементів живлення2 лужні батарейки AA
Тип подачі24В пост. Струму
Тип продуктуTPOne
Тип розкладу7 днів, 5/2 дні, 24 години
Тип управлінняOn/Off load compensation
Точність температури±1°C
У межах WEEEТак
Увімкнення/вимкнення на день6
Функція «У відпустці»Так
Функція призупинки діїТак
Ширина [мм]155.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.31 Кілограм
Bага нетто0.15 Кілограм
Об'єм0.882 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми