TPOne-S + DBR, 230В змін. Струму
087N7856
TPOne-S + DBR Wi-Fi підключний кімнатний теростат і приймач сигналу
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TPOne
087N7856
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Product line | 03 |
| Автоматичний перехід на літній час | Так |
| Варіант виносного датчика | Ні |
| Вбудований датчик | Так |
| Вибір °C або °F | Так |
| Вимкнення | Так |
| Випробовування твердості втисненням кулі [°C] | 75 °C |
| Висота [мм] | 66 мм |
| Відображає час або температуру | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Встановлені виробником години з календарем | Так |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 30 мм |
| Група продукції | Програмовані кімнатні терморегулятори |
| Дисплей з годинником | AM/PM або 24-годинний дисплей |
| Дисплей з підсвіткою | Так |
| Діапазон RF [м] | 30 м |
| Дозволи | CEUKCA |
| Задня панель | Custom Backplate |
| Застосування | Room heating |
| Захист від замерзання | Так |
| Заходи з боротьби із забрудненням | Ступінь 2 |
| Керування оптимальним пуском | Так |
| Керування увімкненням/вимкненням | Так |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Мaтеріал | ABS+PC, non-flammable |
| Маркований виріб | Так |
| Назва категорії | Programmable thermostat |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 3 А |
| Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 1 А |
| Номінальна імпульсна напруга [kV] | 2.5 кВ |
| Опис | TPOne-S + DBR Wi-Fi підключний кімнатний теростат і приймач сигналу |
| Опис продукту | TPOne-S + DBR |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Програми, встановлені виробником | Так |
| Регулятор ввімк./вимк. Модуляції | Так |
| Регулятор відкладеного пуску | Так |
| Режим терморегулятора | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Середовище | A |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт проектування | EN 60730-2-9 |
| Таймер інтервалу обслуговування | Так |
| Температура [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип подачі | 230В змін. Струму |
| Тип продукту | TPOne |
| Тип розкладу | 7 днів, 5/2 дні, 24 години |
| Тип управління | Регулювання вмикання й вимикання модуляції |
| Точність температури | ±1°C |
| У межах WEEE | Так |
| Увімкнення/вимкнення на день | 6 |
| Функція «У відпустці» | Так |
| Функція призупинки дії | Так |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Частота RF [МГц] | 868.42 Мгц |
| Ширина [мм] | 155.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.47 Кілограм |
| Bага нетто | 0.1 Кілограм |
| Об'єм | 1.872 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |