TPOne-RF 087N7853 Schedule

230В змін. Струму

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTPOne- RF
Product line03
Автоматичний перехід на літній часТак
Вага елемента живлення1 г
Варіант виносного датчикаТак
Вбудований датчикТак
Вибір °C або °FТак
ВимкненняТак
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]66 мм
Відображає час або температуруТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Встановлені виробником години з календаремНі
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїПрограмовані кімнатні терморегулятори
Дисплей з годинникомAM/PM або 24-годинний дисплей
Дисплей з підсвіткоюТак
Діапазон RF [м]30 м
ДозволиCEUKCA
Допуск± 15%
Задня панельCustom Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор низького рівня заряду батареїТак
К-ть елементів живлення2
Керування оптимальним пускомТак
Керування увімкненням/вимкненнямТак
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9016
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Маркований вирібТак
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категоріїProgrammable thermostat
Напруга живлення [В] AC230 В
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Номінальна імпульсна напруга [kV]2.5 кВ
ОписTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Опис продуктуTPOne- RF
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Програми, встановлені виробникомТак
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Регулятор відкладеного пускуТак
Режим терморегулятораТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеA
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Таймер інтервалу обслуговуванняТак
Температура [°C] [макс.]35 °C
Температура [°C] [мін.]5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип елементів живлення2 лужні батарейки AA
Тип подачі230В змін. Струму
Тип продуктуTPOne
Тип розкладу7 днів, 5/2 дні, 24 години
Тип управлінняРегулювання вмикання й вимикання модуляції
Точність температури±1°C
У межах WEEEТак
Увімкнення/вимкнення на день6
Функція «У відпустці»Так
Функція призупинки діїТак
Частота RF [МГц]433.92 Мгц
Ширина [мм]155.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.305 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Об'єм0.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми