TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Акумулятори для терморегулятора і живлення 230В для примайча сигналу

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.022
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.044
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
Product line03
Автоматичний перехід на літній часТак
Варіант виносного датчикаНі
Вбудований датчикТак
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]86 мм
Відображає час або температуруТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]30 мм
Група продукціїПрограмовані кімнатні терморегулятори
Дисплей з годинникомAM/PM або 24-годинний дисплей
Дисплей з підсвіткоюТак
Діапазон RF [м]30 м
ДозволиCEUKCA
Задня панельIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Індикатор низького рівня заряду батареїТак
К-ть елементів живлення2
Керування оптимальним пускомТак
Керування увімкненням/вимкненнямТак
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPElectronic programmable room thermostat
Назва категорії5/2 Day Thermostat
Номер досьє SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Номінальна імпульсна напруга [kV]2.5 кВ
ОписTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Опис продуктуTP5001RF + RX1-S V2
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I7(a)6(c)
Програми, встановлені виробникомТак
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Регулятор відкладеного пускуТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Таймер інтервалу обслуговуванняТак
Температура [°C] [макс.]35 °C
Температура [°C] [мін.]5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Термін служби батареї [роки]2.0 р
Тип акамулятора чи назваБатарейка АА
Тип елементів живлення2 лужні батарейки AA
Тип подачіАкумулятори для терморегулятора і живлення 230В для примайча сигналу
Тип продуктуTP5001
Тип розкладу5/2 дні, 24 години
Тип управлінняOn/Off load compensation
У межах WEEEТак
Увімкнення/вимкнення на день4
Функція «У відпустці»Так
Функція призупинки діїТак
Частота RF [МГц]433.92 Мгц
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто418 Грам
Bага нетто418 Грам
Об'єм1.488 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми