Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230В змін. Струму

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TP5001

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Product line03
Автоматичний перехід на літній часТак
Варіант виносного датчикаНі
Вбудований датчикТак
Випробовування твердості втисненням кулі [°C]75 °C
Висота [мм]86 мм
Відображає час або температуруТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]43 мм
Група продукціїПрограмовані кімнатні терморегулятори
Дисплей з годинникомAM/PM або 24-годинний дисплей
Дисплей з підсвіткоюТак
ДозволиCEUKCA
Допуск±10%
Задня панельCustom Backplate
ЗастосуванняRoom heating
Захист від замерзанняТак
Заходи з боротьби із забрудненнямСтупінь 2
Керування оптимальним пускомТак
Керування увімкненням/вимкненнямТак
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
МaтеріалABS+PC, non-flammable
Характеристики виробу
Значення
Назва категорії5/2 Day Thermostat
Номінал активного навантаження вихідного реле [A]3 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A]1 А
Номінальна імпульсна напруга [kV]2.5 кВ
ОписTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Опис продуктуTP5001M Prog Stat 230V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Програми, встановлені виробникомТак
Регулятор ввімк./вимк. МодуляціїТак
Регулятор відкладеного пускуТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Стандарт проектуванняEN 60730-2-9
Таймер інтервалу обслуговуванняТак
Температура [°C] [макс.]35 °C
Температура [°C] [мін.]5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Тип подачі230В змін. Струму
Тип продуктуTP5001
Тип розкладу5/2 дні, 24 години
Тип управлінняРегулювання вмикання й вимикання модуляції
У межах WEEEТак
Увімкнення/вимкнення на день4
Функція «У відпустці»Так
Функція призупинки діїТак
Частота [Гц]50/60 Гц
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто207 Грам
Bага нетто102 Грам
Об'єм0.604 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk