Термостати занурення, ITD, Функція: Терморегулятор з подвійним керуванням і обмежувачем, 0 °C - 90 °C, Встановлене виробником обмеження температури [°C]: 80
099-1062
Подвійне керування та функція обмеження
099-1062
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ITD |
| Product line | 03 |
| Висота [мм] | 110 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Встановлене виробником обмеження температури [°C] | 80 °C |
| Глибина [мм] | 57 мм |
| Група продукції | Термостати занурення |
| Диференціал вимкнення | 4 ± 1°C |
| Діапазон обмеження [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон обмеження [°C] [мін.] | 90 °C |
| Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] | 0 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина кишені [мм] | 100 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 10 А |
| Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 3 А |
| Опис | Подвійне керування та функція обмеження |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Тип вимикача – Обмеження | SPST |
| Тип вимикача – Регулювання | SPDT |
| Тип продукту | ITD |
| У межах WEEE | Так |
| Функція | Терморегулятор з подвійним керуванням і обмежувачем |
| Ширина [мм] | 100.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.43 Кілограм |
| Bага нетто | 0.425 Кілограм |
| Об'єм | 2.162 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403486 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |