Термостати занурення, ITC, Функція: Регуляє температуру, 0 °C - 90 °C
099-1058
Функція керування (термальне скидання) з прихованим регулюванням, із захистом від втручання
099-1058
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ITC |
| Product line | 03 |
| Висота [мм] | 110 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина [мм] | 56 мм |
| Група продукції | Термостати занурення |
| Диференціал вимкнення | 4 ± 1°C |
| Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] | 0 °C |
| Довжина кишені [мм] | 100 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Маркований виріб | Так |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 10 А |
| Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 3 А |
| Опис | Функція керування (термальне скидання) з прихованим регулюванням, із захистом від втручання |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Тип вимикача – Регулювання | SPDT |
| Тип продукту | ITC |
| У межах WEEE | Так |
| Функція | Регуляє температуру |
| Ширина [мм] | 54.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.265 Кілограм |
| Bага нетто | 0.265 Кілограм |
| Об'єм | 1.17 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079738 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |