AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C
041E0010
Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
041E0010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Out of scope |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | UK Cylinder, Pipe |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Cylinder Thermostat |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу | ATC |
| Назва виробу в досьє SCIP | AT CYLINDER THERMOSTAT |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 6 A |
| Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 2 A |
| Опис | Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Середовище | A |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура [°C] [мін.] | 30 °C |
| Тип продукту | ATC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.264 Kilogram |
| Bага нетто | 0.189 Kilogram |
| Об'єм | 0.781 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |