Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL Ключ A237 для ECL Comfort 210
Product line08
Zone controlNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом2
Кількість контурів DHW0
Кількість контурів опалення0
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки7 шт.
Кількість насосів3
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиНі
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуA315
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.226 Кілограм
Bага нетто0.005 Кілограм
Об'єм1.114 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми